Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Industry Fair

zurück

KIPP auf der Industry Fair 2019

KIPP Österreich stellt vom 09. bis 12. April auf der Industry Fair in Celje aus. Auf der internationalen Messe für Maschinenbau präsentieren Aussteller aus mehr als 20 Ländern aktuelle Produkte, neueste Entwicklungen und Branchentrends.

Ausstellungsschwerpunkte auf der Industry Fair:

  • Werkzeugbau
  • Schweißen
  • Schneiden
  • Fertigungsindustrie

KIPP Produkte im Fokus

5-Achs-Modul-Spannsystem 138

Schwerzerspanung leicht gemacht - Die UNI lock 5-Achs-Basismodule mit der Systemgröße 138 eignen sich zum Spannen von großen und schweren Werkstücken. Die Systemgröße 138 ist neben den Spannsystemen 80 und 50 mittlerweile schon die dritte Variante, die in das Produktsortiment der 5-Achs-Modul-Spannsysteme aufgenommen wird.

Vorteile:

  • Variable Befestigung der Werkstücke
  • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
  • Flexible Positionierung möglich

zur Produktseite

5-Achs-Modul-Spannsystem 138

NOVOnox hygienic

Die Edelstahlprodukte der Linie NOVOnox hygienic sind gezielt auf die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet. KIPP garantiert große Produktvielfalt, hohe Servicekompetenz und konstante Lieferfähigkeit.

Vorteile:

  • Hygienic USIT® für totraumfreie Schraubstellen
  • Hygienic DESIGN für leichte Reinigung
  • Keine Chance den Keimen

zur Produktseite

Sie haben Fragen und möchten mehr über unsere Produkte und das HEINRICH KIPP WERK erfahren? Vor Ort bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit unseren Fachexperten in Kontakt zu treten und ausführliche Informationen zu unseren ausgestellten Produkten und Neuheiten zu erhalten.

Ansprechpartner

Jan Pristovnik
Tel. +43 676 5460830

jan.pristovnik@kipp.at