Warengruppen

Horizontalspanner

zurück

Horizontalspanner

Horizontalspanner sind Schnellspanner mit horizontaler Anordnung. Diese ermöglicht einen flacheren Aufbau. Horizontalspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung.
Verschiedene Stanzbiegeteile sind zu einer Funktionsbaugruppe zusammengebaut. Über das Kniehebelprinzip wird die Klemmung der Werkstücke durchgeführt.
Der KIPP Horizontalspanner ist bekannt für seine ergonomische Form des Griffes und sorgt dadurch für eine bedienerfreundliche Handhabung. Bei KIPP sind Varianten verfügbar, welche die Verriegelung im Griff implementiert haben.
Zur Produktseite