|
KIPP Handräder sind konzipiert für das manuelle Drehen einer Welle. Sie finden als Steuerelement vorwiegend im Maschinenbau und Anlagenbau Anwendung, um Justierungen oder Einstellungen durch Rotationsbewegungen mit der Hand vorzunehmen. Dazu werden Sie an Armaturen, Werkzeugmaschinen und Getriebemotoren angebracht, wo sie zum Beispiel Ventile öffnen und verschließen. Über das Handrad lassen sich auch einzelne Maschinenteile im Notfallbetrieb bewegen. |
|
|
|
Handräder - Funktionsweise
Damit die Rotationsbewegungen der Hand perfekt auf die Maschinenteile übergehen, die justiert oder positioniert werden sollen, sind die Handräder von KIPP über eine Passfeder-Nut-Verbindung oder alternativ über eine Klemmung mit der Welle verbunden. Für die leichtere Bedienung kann zudem ein Handrad mit Kurbel montiert werden. |
|
|
|
Die KIPP Produktpalette umfasst verschiedenste Varianten. Vom Speichenhandrad aus Aluminium über das Scheibenhandrad aus Kunststoff, bis hin zum Handrad nach DIN 950 aus Grauguss. Ausführungen aus Duroplast und Thermoplast sind ebenfalls erhältlich. Mit der Design-Linie NOVO grip stellt KIPP zudem ergonomisch geformte Handräder zur Verfügung. |
|
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|