Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Flügelschraube

zurück

Flügelschraube

Ein Flügelgriff, auch definiert als Flügelmutter oder Flügelschraube, dient als Klemmelement, Halteelement oder Befestigungselement für Handbedienungen an Baugruppen, Aggregaten und Maschinen. Eine Flügelschraube ist ein Standardelement im Maschinenbau für manuelle Verstellungen.
Flügelgriffe, auch definiert als Flügelmutter oder Flügelschraube

Flügelschrauben - Anwendung

Die Flügelschraube wird als Feststellelement im Innenbereich sowie Außenbereich eingesetzt. Die Bedienung der Flügelschraube erfolgt über Daumen und Zeigefinger. Der Flügelgriff mit Innengewinde oder Außengewinde wird als manuelles Klemmelement verwendet. Zum Beispiel für Fotostative und Teleskopschienen.
Flügelgriff, auch definiert als Flügelmutter

Flügelschrauben - Ausführungen

Die T-förmige Ausführung der Flügelschraube gibt dem Bedienteil ein filigranes Erscheinungsbild. Für die unterschiedlichsten Anwendungen gibt es den Griff aus Edelstahl und Kunststoff mit Metallgewinde. Kennzeichen der Flügelschraube ist die gute Ergonomie in Verbindung mit dem geringen Gewicht in kleinster Bauweise.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33