Warengruppen
Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm
K0586

Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm
  • Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm
  • Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl, allseitig gehärtet und geschliffen.
Spindel aus hochfestem Sonderstahl.
Hinweis:Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner.
Zentriergenauigkeit:
± 0,015 mm bei gleichem Spannbereich
± 0,02 mm über den ganzen Spannbereich.

Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.

Lieferung mit 6-kant Handkurbel.

Backen bitte separat bestellen.
Merkmale:- Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
- Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken
- Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
- guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0586 Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm 262 kB

Zeichnungen

Zentrisch-Spanner Backenbreite 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
TypCADZub.PreisBestellen
K0586.080200ZS 80-200 682,42 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33