Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannbacken komplett
  • Spannbacken komplett
  • Spannbacken komplett
BeschreibungWerkstoff:Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Backen brüniert.
Spannbacken blank.
Hinweis:Spannbacken komplett dienen zur Erweiterung des 5-Achs-Spanners kompakt.
Mit den Spannbacken komplett können große Werkstücke in einer Kreuzspannung realisiert werden. Somit erreicht man eine 4 Seitenspannung. Hierfür werden zusätzlich Grundplatten, Verlängerungswellen und die Kupplung für Kreuzspannungen benötigt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0976 Spannbacken komplett 308 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,4 MB

Zeichnungen

Spannbacken komplett

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

BCADZub.PreisBestellen
K0976.09015010rechts90 779,22 €
K0976.09015020links90 779,22 €
K0976.12515010rechts125 912,86 €
K0976.12515020links125 912,86 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33