Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelbacken
  • Pendelbacken
  • Pendelbacken
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Grundkörper brüniert.
Spannbacken gehärtet, blank.
Hinweis:Pendelbacken werden eingesetzt, um schräge Werkstücke zu spannen.
Die Spannbacken des Pendelbacken können um ± 4° geschwenkt werden.
Der Pendelbacken kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden.
Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0988 Pendelbacken 395 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,4 MB

Zeichnungen

Pendelbacken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BCADZub.PreisBestellen
K0988.0901501090 580,82 €
K0988.12515010125 695,96 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33