Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Grundplatten
  • Grundplatten
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:brüniert.
Funktionsfläche geschliffen.
Hinweis:Grundplatten mit Passnuten an der Unterseite zum einfachen Ausrichten der Platte auf dem Maschinentisch.
Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 40 mm und 50 mm möglich.
Seitliche Aussparungen für separate Spannmittel vorgesehen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0994 Grundplatten 187 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,4 MB

Zeichnungen

Grundplatten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2BLDazugehörende
Passschraube

CADZub.PreisBestellen
K0994.09028020x1024025090280K0815.12055 614,74 €
K0994.12528020x10240250125280K0815.12055 704,18 €
K0994.09040031x1035036090400K0815.12055 848,10 €
K0994.12540031x10350360125400K0815.12055 943,70 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33