Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflageleisten
  • Auflageleisten
BeschreibungWerkstoff:Stahl gehärtet.Ausführung:blank.Hinweis:Die Auflageleisten eignen sich zum Einstellen der
Einspanntiefe des Werkstücks beim 5-Achs-Spanner kompakt.
Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.

Lieferung erfolgt paarweise.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0974 Auflageleisten 130 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,4 MB

Zeichnungen

Auflageleisten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHCADZub.PreisBestellen
K0974.09003129012 78,13 €
K0974.09003179017 82,24 €
K0974.125031212512 90,46 €
K0974.125031712517 94,58 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33