Warengruppen
UNI lock Spannstation 2-Fach
K1009_2-Fach

UNI lock Spannstation 2-Fach

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

UNI lock Spannstation 2-Fach
  • UNI lock Spannstation 2-Fach
BeschreibungWerkstoff:Spannmodul Einsatzstahl.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Ausführung:Spannmodul Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Hinweis:Fertig aufgebaute Mehrfachspannstationen mit integrierten UNI lock Einbauspannern Ø138 mm. Die Spannstationen werden mittels Spannpratzen oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt.
Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert.
Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden.
Die Einbauspanner werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte
Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich.

- Haltekraft (M10) 35.000N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Technische Daten:- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft
- Turbodruck: 6bar
- Luftanschluss: G1/4
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm
- Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
- Pneumatik Steckanschlüsse für 6 mm Pneumatikschlauch.
Auf Anfrage:Spannstation in Sonderabmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1009_2-Fach UNI lock Spannstation 2-Fach 195 kB

Zeichnungen

UNI lock Spannstation 2-Fach

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungCADZub.PreisBestellen
K1009.22003951952-fach auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33