Warengruppen
UNI lock Einbauspanner
K1003

UNI lock Einbauspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

UNI lock Einbauspanner
  • UNI lock Einbauspanner
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.Hinweis:Die UNI lock Einbauspanner können in Maschinentische, in Vorrichtungen (Platten, Würfel, Türme usw.) mit oder ohne Überstand in allen Lagen eingebaut werden.
Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Einbauspanner optimal an die Spannaufgabe
angepasst werden. Die Einbauspanner sind mit und ohne Verdrehsicherung lieferbar.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:

- Haltekraft (M10) 35.000N
- Haltekraft (M12) 50.000N
- Haltekraft (M16) 75.000N

Lieferumfang:
1 Stk. Spannmodul inkl. 6x Befestigungsschrauben.
6x Schraubenschutzkappen.
2x Luftanschluss O-Ring.
1x Einbau O-Ring.
Technische Daten:- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft
- Turbodruck: 6bar
- Luftanschluss: G 1/8
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm

Zeichnungen

UNI lock Einbauspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

AbmessungenCADZub.PreisBestellen
K1003.138280ohne Verdrehsicherungsiehe Zeichnung 639,00 €
K1003.138281mit Verdrehsicherungsiehe Zeichnung 744,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiel
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33