Warengruppen
Mineralguss Spannturm mit Edelstahl-Ummantelung

Mineralguss Spannturm mit Edelstahl-Ummantelung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Mineralguss Spannturm mit Edelstahl-Ummantelung
  • Mineralguss Spannturm mit Edelstahl-Ummantelung
BeschreibungWerkstoff:Mineralguss ist ein Zweistoffsystem, bestehend aus mineralischen Füllstoffen und einem Epoxidharz als Bindemittel.Ausführung:Mineralguss wird im Kaltgießverfahren unter Anwendung von maßgenauen Negativ-Formen bei Raumtemperatur gegossen und anschließend ausgehärtet.Hinweis:Die KIPP block Spannelemente können in Maschinen mit größeren Eilgängen eingesetzt werden. Die Reduzierung der Zuladung auf der Maschine durch Spannsysteme ist ein entscheidender Faktor. Die KIPP block Spannelemente können in verschiedenen Größen hergestellt werden. Dabei unterscheiden wir zwischen Spannelementen die voll aus Mineralguss gegossen werden und solchen mit äußerem Stahlmantel.
Standardmäßig sind die Elemente mit Rastersystem in den Systemgrößen M12/F7 und M16/F7 mit Raster 40 und 50 erhältlich.
Vorteile:- Hervorragende Dämpfungseigenschaften, 6-10 mal besser als Grauguss
- Sehr kleines spezifisches Gewicht, leichter als Aluminium
- Geringe Wärmeleitfähigkeit
- Chemisch und mechanisch beständig gegen aggressive und abrasive Medien
- Gestaltungsfreiheit bezüglich Formgebung
- Erhöhung der Standzeit der Zerspanungswerkzeuge um bis zu 30%
- Keine Korrosion
- Integration von Maschinenelementen, wie Lastanker, Luft- oder Hydraulikanschlüsse
- Angenehme Oberfläche, keine Lackierung notwendig

Zeichnungen

Mineralguss Spannturm mit Edelstahl-Ummantelung