Warengruppen
UNI lock Spannbolzen mit Gewindebolzen
K0967

UNI lock Spannbolzen mit Gewindebolzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

UNI lock Spannbolzen mit Gewindebolzen
  • UNI lock Spannbolzen mit Gewindebolzen
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0967 UNI lock Spannbolzen mit Gewindebolzen 240 kB

Zeichnungen

UNI lock Spannbolzen mit Gewindebolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1

HSWCADZub.PreisBestellen
K0967.140003020AM203017 92,52 €
K0967.140003624AM243617 97,66 €