Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm
K1120

UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm
  • UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks.
Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden.
Zusätzlich kann der Reduktionsadapter Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1120 UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm 140 kB

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HCADZub.PreisBestellen
K1120.251081AM825 123,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33