Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Basismodul, verstellbar, Systemgröße 50 mm
K1117

UNI lock 5-Achs-Basismodul, verstellbar, Systemgröße 50 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

UNI lock 5-Achs-Basismodul, verstellbar, Systemgröße 50 mm
  • UNI lock 5-Achs-Basismodul, verstellbar, Systemgröße 50 mm
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Basismodule, Systemgröße 50, sind direkt adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten. Zusätzlich kann das Basismodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden. Kleinere Werkstück können einfach mit dem Modulspannsystem gespannt werden.
 
Passend zu UNI lock Nullpunkt Spannsystem mit UNI lock Spannbolzen D=18mm.
Mit einem entsprechenden Spannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt Spannsysteme direkt aufgebaut werden.
Höhenverstellung mit Messingscheibe. Klemmung seitlich mit Klemmschraube. Somit können Werkstücke mit unterschiedlichen Auflagehöhen optimal aufgelegt und gespannt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1117 UNI lock 5-Achs-Basismodul verstellbar Systemgröße 50 mm 376 kB

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Basismodul, verstellbar, Systemgröße 50 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungCADZub.PreisBestellen
K1117.12072600Verstellbar 611,66 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33