Warengruppen

Sonderlösungen

zurück

SONDERLÖSUNGEN

Durch unsere hohe Fertigungstiefe können wir jederzeit Baugruppen sowie Einzelteile als Sonderlösungen realisieren – exakt auf Basis der Kundenvorgabe.
Hier einige Beispiele.

Sperrriegel:
Das Rastelement wurde speziell für die Höhenverstellung eines Werkzeugträgersystems entwickelt. Edelstahlausführung in A4-Qualität.

Arretierbolzen:
Hier handelt es sich um ein Sonderpositionierteil für den Maschinenbau. Die Drehteile (Hülse und Bolzen) bestehen aus hochfestem, gehärtetem Stahl, der Alu-Pilzknopf ist blau eloxiert.

Spannhebel:
Der in Sonderfarbe ausgeführte Griff wird an medizinischen Geräten eingesetzt. Je nach Funktion ist er mit 3D-Icons bedruckt. Ergonomie und Design garantieren eine optimale Anpassung an das Interface des Bedienpultes

Rasteinheit
Branche: Positionierteil für Gerätebau.

Drehteile aus hochfestem Stahl und Aluminium. Stahlteile gehärtet und geschliffen. Montage der gesamten Baugruppe.
Spezialsteckschlüssel
Branche: Zubehörteil Automobilindustrie.

Verbundspritzguss mit automatischer Zuführung des Zinkeinlegeteiles
Spanngelenk
Branche: Maschinen- und Anlagenbau, Klemmung von Messuhren, Luftzufuhrleitungen.

Stahlteile wurden auf verschiedenen Drehautomaten gefertigt und oberflächenbehandelt. Kunststoffgriff mit Stahleinlegeteil verbundgespritzt. Einzelteile komplett montiert.
Reibelement
Branche: Automobilindustrie im Fahrzeuginnenraum.

Elemente werden als Massenteile auf Mehrspindel- und Rundtaktmaschinen gefertigt und montiert. Stahlteile oberflächenbehandelt mit Schraubensicherung, Thermoplast-Kunststoffteil.
Kontaktieren Sie uns:
Gerd Wiedemaier

Tel.: 07454 793-48
g.wiedemaier@kipp.com

Klaus Bühler

Tel.: 07454 793-163
k.buehler@kipp.com

Markus Pfeffer

Tel.: 07454 793-7919
m.pfeffer@kipp.com

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33