Warengruppen
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl
K0778

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl
  • Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl
  • Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Schienen aus Edelstahl.
Kugelkäfig aus Edelstahl.
Kugeln aus Edelstahl.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.Vorteile:Einsatztemperatur -30°C bis +200°C.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0778 Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl 139 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 25kg, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1LC
(Hub)
Tragkraft
pro Paar kg
CADZub.PreisBestellen
K0778.20300180-30032625 29,60 €
K0778.203502307035037625 31,41 €
K0778.2040028010040042625 33,05 €
K0778.2045033010045047625 35,75 €
K0778.2050038014050052625 38,92 €
K0778.2055043016055057625 40,62 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf stückweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33