Warengruppen
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 20kg
K0777

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 20kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 20kg
  • Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 20kg
BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen feuerverzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0777 Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 20kg 126 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 20kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1LA2C
(Hub)
Tragkraft
pro Paar kg
CADZub.PreisBestellen
K0777.10200128-20013122820 11,95 €
K0777.10250160-25018127820 13,32 €
K0777.1030022412830023132820 13,94 €
K0777.1035025612835028137820 15,30 €
K0777.1040032016040033142620 16,30 €
K0777.1045038419245038147820 17,64 €
K0777.1050041622450043152820 18,87 €
K0777.1055044822455048157820 20,15 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf stückweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33