Warengruppen
Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C
K0654_C

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C
  • Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C
  • Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0654.30803 und K0421.060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0654.30803C10 4,29 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33