Warengruppen
Teller für Stellfüße ECO-Line aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder Kunststoff
K0428

Teller für Stellfüße ECO-Line aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße ECO-Line aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder Kunststoff
  • Teller für Stellfüße ECO-Line aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder Kunststoff
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Thermoplast schwarz.
Teller Zinkdruckguss blau verzinkt.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0428.10303 und K0429.080801 montiert.)
Hinweis:Stellfüße ECO-Line werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0429.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße ECO-Line aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder Kunststoff

Teller für Stellfüße ECO-Line, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO-Line, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0428.10301AZink3011,516  2,55 €
K0428.10401AZink401218  2,80 €
K0428.10501AZink5014,520  2,97 €
K0428.10302AEdelstahl3011,522  5,61 €
K0428.10402AEdelstahl401224  7,49 €
K0428.10502AEdelstahl5014,526  9,38 €
K0428.10303AKunststoff3011,515  0,69 €
K0428.10403AKunststoff401215  0,72 €
K0428.10503AKunststoff5014,515  0,75 €

Teller für Stellfüße ECO-Line, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO-Line, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0428.20301BZink3013,516  2,82 €
K0428.20401BZink4014,518  3,13 €
K0428.20501BZink5017,520  3,32 €
K0428.20302BEdelstahl3013,522  6,07 €
K0428.20402BEdelstahl4014,524  8,02 €
K0428.20502BEdelstahl5017,526  9,93 €
K0428.20303BKunststoff3013,515  1,06 €
K0428.20403BKunststoff4014,515  1,13 €
K0428.20503BKunststoff5017,515  1,19 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33