Warengruppen
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C
K0739_C

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C
  • Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C
BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung:Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.

Auslieferung mit passender Mutter.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0739_C Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C 182 kB

Zeichnungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD

D1HH1SWSW1LBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0739.3108016X100StahlC80M16253516810010 10,34 €
K0739.3108016X150StahlC80M16253516815010 11,25 €
K0739.3108020X75StahlC80M20253620107510 10,68 €
K0739.3110020X100StahlC100M202838,5201010015 12,10 €
K0739.3110020X150StahlC100M202838,5201015015 13,21 €
K0739.3110024X200StahlC100M242838,5241020015 16,74 €
K0739.3112020X100StahlC120M203242,5201010030 18,15 €
K0739.3112020X150StahlC120M203242,5201015030 18,89 €
K0739.3112020X200StahlC120M203242,5201020030 19,95 €
K0739.3112024X100StahlC120M243242,5241010030 19,48 €
K0739.3112024X150StahlC120M243242,5241015030 20,86 €
K0739.3112024X200StahlC120M243242,5241020030 22,34 €
K0739.3112030X100StahlC120M303243,5301010030 21,91 €
K0739.3112030X150StahlC120M303243,5301015030 22,76 €
K0739.3112030X200StahlC120M303243,5301020030 25,59 €
K0739.3208016X75EdelstahlC80M1625351387510 19,10 €
K0739.3208016X100EdelstahlC80M16253513810010 19,90 €
K0739.3208016X125EdelstahlC80M16253513812510 20,43 €
K0739.3208016X150EdelstahlC80M16253513815010 20,98 €
K0739.3208016X175EdelstahlC80M16253513817510 21,78 €
K0739.3208020X75EdelstahlC80M20253817107510 20,93 €
K0739.3208020X200EdelstahlC80M202538171020010 25,60 €
K0739.3210020X150EdelstahlC100M203043171015015 26,78 €
K0739.3212020X100EdelstahlC120M203243171010030 35,35 €
K0739.3212020X150EdelstahlC120M203244171015030 36,78 €
K0739.3212020X200EdelstahlC120M203244171020030 38,63 €
K0739.3212024X100EdelstahlC120M243245201010030 38,33 €
K0739.3212024X150EdelstahlC120M243245201015030 40,90 €
K0739.3212024X200EdelstahlC120M243245201020030 43,03 €
K0739.3212030X100EdelstahlC120M303247261010030 42,08 €
K0739.3212030X150EdelstahlC120M303247261015030 46,15 €
K0739.3212030X200EdelstahlC120M303247261020030 49,68 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33