Warengruppen
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B
K0739_B

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B
  • Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B
BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung:Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.

Auslieferung mit passender Mutter.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0739_B Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B 82,9 kB

Zeichnungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADD1HH1SWSW1LBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0739.2108010X50BStahl5480M10253514-5010 9,10 €
K0739.2108010X100BStahl5480M10253514-10010 9,30 €
K0739.2108012X50BStahl5480M12253514-5010 9,12 €
K0739.2108012X100BStahl5480M12253514-10010 9,32 €
K0739.2108012X150BStahl5480M12253514-15010 10,18 €
K0739.2108014X50BStahl5480M14253514-5010 9,38 €
K0739.2108014X100BStahl5480M14253514-10010 9,58 €
K0739.2108014X150BStahl5480M14253514-15010 10,20 €
K0739.2108016X100BStahl5480M16253516-10010 10,19 €
K0739.2108016X150BStahl5480M16253516-15010 11,12 €
K0739.2108020X75BStahl5480M20253620-7510 10,69 €
K0739.2108020X100BStahl5480M20253620-10010 11,32 €
K0739.2108020X150BStahl5480M20253620-15010 12,05 €
K0739.2108020X200BStahl5480M20253620-20010 12,79 €
K0739.2110020X75BStahl69100M202838,520-7515 13,30 €
K0739.2110020X100BStahl69100M202838,520-10015 13,80 €
K0739.2110020X150BStahl69100M202838,520-15015 15,09 €
K0739.2110020X200BStahl69100M202838,520-20015 16,14 €
K0739.2110020X250BStahl69100M202838,520-25015 17,49 €
K0739.2110024X100BStahl69100M242838,524-10015 15,54 €
K0739.2110024X150BStahl69100M242838,524-15015 16,69 €
K0739.2110024X200BStahl69100M242838,524-20015 17,64 €
K0739.2110024X250BStahl69100M242838,524-25015 19,11 €
K0739.2208010X50BStahl5480M10253514-5010 13,37 €
K0739.2208010X75BEdelstahl5480M10253514-7510 13,81 €
K0739.2208010X100BEdelstahl5480M10253514-10010 14,23 €
K0739.2208010X125BEdelstahl5480M10253514-12510 14,65 €
K0739.2208012X50BEdelstahl5480M12253514-5010 13,44 €
K0739.2208012X75BEdelstahl5480M12253514-7510 13,87 €
K0739.2208012X100BEdelstahl5480M12253514-10010 14,29 €
K0739.2208012X125BEdelstahl5480M12253514-12510 14,71 €
K0739.2208012X150BEdelstahl5480M12253514-15010 15,13 €
K0739.2208014X75BEdelstahl5480M14253514-7510 13,87 €
K0739.2208014X100BEdelstahl5480M14253514-10010 14,29 €
K0739.2208014X125BEdelstahl5480M14253514-12510 14,71 €
K0739.2208014X150BEdelstahl5480M14253514-15010 15,14 €
K0739.2208014X175BEdelstahl5480M14253514-17510 15,56 €
K0739.2208016X75BEdelstahl5480M16253513-7510 14,59 €
K0739.2208016X100BEdelstahl5480M16253513-10010 15,20 €
K0739.2208016X125BEdelstahl5480M16253513-12510 15,42 €
K0739.2208016X150BEdelstahl5480M16253513-15010 16,06 €
K0739.2208016X175BEdelstahl5480M16253513-17510 16,47 €
K0739.2208020X75BEdelstahl5480M20253817-7510 16,16 €
K0739.2208020X100BEdelstahl5480M20253817-10010 17,10 €
K0739.2208020X125BEdelstahl5480M20253817-12510 17,72 €
K0739.2208020X150BEdelstahl5480M20253817-15010 18,71 €
K0739.2208020X175BEdelstahl5480M20253817-17510 19,46 €
K0739.2208020X200BEdelstahl5480M20253817-20010 20,00 €
K0739.2208020X225BEdelstahl5480M20253817-22510 20,54 €
K0739.2210020X75BEdelstahl69100M20304317-7515 20,86 €
K0739.2210020X100BEdelstahl69100M20304317-10015 21,45 €
K0739.2210020X125BEdelstahl69100M20304317-12515 22,96 €
K0739.2210020X150BEdelstahl69100M20304317-15015 23,75 €
K0739.2210020X175BEdelstahl69100M20304317-17515 24,53 €
K0739.2210020X200BEdelstahl69100M20304317-20015 25,46 €
K0739.2210024X100BEdelstahl69100M24304420-10015 25,04 €
K0739.2210024X125BEdelstahl69100M24304420-12515 25,74 €
K0739.2210024X150BEdelstahl69100M24304420-15015 26,06 €
K0739.2210024X175BEdelstahl69100M24304420-17515 28,61 €
K0739.2210024X200BEdelstahl69100M24304420-20015 29,26 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33