Warengruppen
Maschinenfüße Form B
K0687_B

Maschinenfüße Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Maschinenfüße Form B
  • Maschinenfüße Form B
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk,
Härte mittel, 60° Shore
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.

Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau) bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.

Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Auf Anfrage:Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0687_B Maschinenfüße Form B 204 kB

Zeichnungen

Maschinenfüße Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

FormA

BDD1D2HLF1
(N)
CADZub.PreisBestellen
K0687.150060ohne AbreißsicherungB132-150M1612,5511688000 32,11 €
K0687.150160mit AbreißsicherungB132-150M1612,5511688000 52,06 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33