Warengruppen
StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich
K0741

Stellfüße Edelstahl für Hygienebereich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich
  • StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich
  • StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich
  • StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich
BeschreibungWerkstoff:Fußteller Edelstahl 1.4301.
Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage und Gummi-Dichtung (EPDM).
Ausführung:Fußteller poliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage und Gummi-Dichtung grau.
Hinweis:Der Stellfuß verfügt über eine Verstellhülse, die Teile des Gewindes bedeckt. Im Inneren der Hülse ist ein O-Ring eingearbeitet. Der O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz. Dieser Stellfuß ist am Übergang zwischen Fuß und Gewindespindel zusätzlich mit einer grauen EPDM-Dichtung ausgerüstet. Dadurch werden die strengen, gesetzlichen Hygienestandards erfüllt. Durch die abgerundete Form und den abgedichteten Übergang an Fuß/Gewinde ist der Fuß leicht zu reinigen.

EPDM entspricht den Richtlinien, die in den Normschriften der USDA für Gummiprodukte aufgeführt sind.

Die Stellfüße Edelstahl für den Hygienebereich erhielten das Equipment Acceptance Certificate der USDA (US-Department of Agriculture).

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0741 StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich 127 kB

Zeichnungen

StellfüßeEdelstahl für Hygienebereich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1H2SWSW1LBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0741.08016X14380M16253048126132014310 30,45 €
K0741.08020X14380M20303048126172614310 34,67 €
K0741.10016X144100M16243553132132014415 34,70 €
K0741.10020X144100M20303553132172614415 38,85 €
K0741.10024X144100M24353553132203014415 39,86 €
K0741.12016X144120M16253755134132014430 43,94 €
K0741.12020X144120M20303755134172614430 48,22 €
K0741.12024X144120M24323755134203014430 48,22 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33