Warengruppen
Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung
K0420

Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung
  • Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung
BeschreibungWerkstoff:- Stahlausführung:
Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
- Edelstahlausführung:
Druckteller und Kugelelement Edelstahl.

Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung:- Stahlausführung:
Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert.
- Edelstahlausführung:
blank.

Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Hinweis:Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe K0395.Zeichnungshinweis:
1) Dämmplatte

Zeichnungen

Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1D2D3H1H2H3
(bei Pressung
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWBelastbarkeit
(bei Pressung 0,4 N/mm²)
N
CADZub.PreisBestellen
K0420.110StahlM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 8,77 €
K0420.112StahlM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 9,80 €
K0420.116StahlM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 12,03 €
K0420.120StahlM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 15,62 €
K0420.310EdelstahlM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 10,41 €
K0420.312EdelstahlM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 11,90 €
K0420.316EdelstahlM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 14,08 €
K0420.320EdelstahlM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 18,01 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33