Warengruppen
Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
K0418

Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
  • Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
  • Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
  • Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
  • Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Teller Edelstahl 1.4301.
Kern Thermoplast PA.
Gummiauflage TPE.
Ausführung:Teller blank.
Gummiauflage lichtgrau mit Dichtlippe, Härte 70 Shore A.
Einsatzbereich von -20 °C bis +100 °C.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0418.1060 und K0421.060152 montiert.)

Hinweis:Die Edelstahl-Teller zeichnen sich dadurch aus, dass die Gummiauflage in Verbund mit dem Edelstahl-Teller und dem PA-Kern gespritzt ist. Die Gummiauflage ist beständig gegen Öl und Wasser (bis 60 °C). Zusätzlich ist sie mit einem antibakteriellen und antimikrobiellen Schutz ausgestattet und somit hervorragend für Bereiche in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis:
1) PA-Kern
2) Gummiauflage

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0418.106058,57  7,19 €
K0418.108078,57  8,48 €
K0418.110098,57  14,22 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33