Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gegenhaken Form B
  • Gegenhaken Form B
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und blau chromatiert.
Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank.
Hinweis:Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0052_GHB Gegenhaken Form B 252 kB

Zeichnungen

Gegenhaken Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BauformCADZub.PreisBestellen
K0052.92000601B 4,97 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33