Warengruppen
Spannelement „actima“
K0020

Spannelement „actima“

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannelement „actima“
  • Spannelement „actima“
  • Spannelement „actima“
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Gehäuse Thermoplast.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Zusatzteile Stahl.
Ausführung:brüniert.
Gehäuse schwarz.
Kugelknopf rot.
Zusatzteile brüniert.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0020 Spannelement „actima“ 258 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannelement „actima“
Spannelement „actima“

Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
K0020.10rechts / Druck 125,84 €
K0020.15rechts / Zug 125,84 €
K0020.20links / Druck 125,84 €
K0020.25links / Zug 125,84 €

Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
K0020.30rechts / Druck 135,44 €
K0020.35rechts / Zug 135,44 €
K0020.40links / Druck 135,44 €
K0020.45links / Zug 135,44 €

"actima" Zusatzteile

mehr Info

Zeichnungen

"actima" Zusatzteile

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
K0020.02Teller 14,43 €
K0020.03Kegel 10,56 €
K0020.04Prisma 16,05 €