Warengruppen
Spanndorne mit seitlicher Klemmung
K0643

Spanndorne mit seitlicher Klemmung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spanndorne mit seitlicher Klemmung
  • Spanndorne mit seitlicher Klemmung
  • Spanndorne mit seitlicher Klemmung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Gehäuse brüniert. Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.Hinweis:Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch drehen oder fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.

Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.
Montage:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
Form A: für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen
Form B: mit Einspannzapfen für Drehmaschinen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0643 Spanndorne mit seitlicher Klemmung 218 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spanndorne mit seitlicher Klemmung

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen

mehr Info

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD
min.
D1D3
für Senkschraube
ISO 10642
D4HH1H2SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 156,80 €

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen

mehr Info

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD
min.
D1D2HH1H2H3SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 229,94 €