Warengruppen
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
K0041

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
  • Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
  • Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:

Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung K0041.08 und 5 mm für die Ausführungen K0041.12 und K0041.16.
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).

Die Spannbacken der Ausführung K0041.08 und K0041.0810 haben keine Riffelung.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Zeichnungshinweis:
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0041 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 364 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
BCDEF
Zylinderschraube
DIN 912
GSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K0041.0833372915212,5M8x25für Gewindebohrung1525 112,95 €
K0041.081033372915212,5M8x25für T-Nut 101525 112,95 €
K0041.1252594122304M12x40für Gewindebohrung3085 170,58 €
K0041.121452594122304M12x30für T-Nut 143085 170,58 €
K0041.1667765629425M16x60für Gewindebohrung50210 280,58 €
K0041.161867765629425M16x50für T-Nut 1850210 280,58 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33