Warengruppen
Kniehebelpressen Handausführung
K0095

Kniehebelpressen Handausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kniehebelpressen Handausführung
  • Kniehebelpressen Handausführung
BeschreibungWerkstoff:Pressenständer Stahlguss.
Schubstangenspanner siehe K0088.
Ausführung:Pressenständer schwarz lackiert.
Schubstangenspanner siehe K0088.
Hinweis:Die Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0088.Zubehör:K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Zeichnungshinweis:
1) Griffbefestigung rechts oder links möglich
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0095 Kniehebelpressen Handausführung 249 kB

Zeichnungen

Kniehebelpressen Handausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMC
(Hub)
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Öffnungswinkel
Griff
CADZub.PreisBestellen
K0095.06001509594505010080914202307530M8321406000185°  192,65 €
K0095.120019211511260601209511202904010040M105015012000185°  303,12 €
K0095.2500238145142757515012511254185012060M127517025000185°  418,08 €
Bestellnummer
 
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 NCADZub.PreisBestellen
K0095.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  192,65 €
K0095.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N,
48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
  303,12 €
K0095.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  418,08 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33