Warengruppen
Pneumatikspanner horizontal Form B
K0090

Pneumatikspanner horizontal Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pneumatikspanner horizontal Form B
  • Pneumatikspanner horizontal Form B
BeschreibungWerkstoff:Hebelteile und Andruckspindel Stahl.Ausführung:Hebelteile verzinkt und chromatiert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Zylinder blank.
Zubehör:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Pneumatikzylinder:Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.Technische Daten für Näherungs-Reedschalter:Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC.
Max. Schaltleistung 500 mA.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0090 Pneumatikspanner horizontal Form B 104 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormLuftverbrauch
pro Doppelhub
Öffnungswinkel
Haltearm
Haltekraft
bei 6 bar F1
N
Haltekraft
bei 6 bar F2
N
Spannkraft
bei 6 bar F3
N
Spannkraft
bei 6 bar F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0090.0075B0,02 dm³70°100016008001400  194,34 €
K0090.0150B0,04 dm³85°1300190010001600  230,56 €
K0090.0250B0,09 dm³85°1600240012001800  257,88 €
K0090.0450B0,27 dm³85°3000580026005400  306,34 €
Bestellnummer
 
FormAA1A2BB1B3CC1DHLL1MRBetriebsdruck
bar
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K0090.0075B16145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  194,34 €
K0090.0150B12,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  230,56 €
K0090.0250B19234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  257,88 €
K0090.0450B3228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  306,34 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33