Warengruppen
Pneumatikspanner horizontal Form A
K0089

Pneumatikspanner horizontal Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pneumatikspanner horizontal Form A
  • Pneumatikspanner horizontal Form A
BeschreibungWerkstoff:Hebelteile und Andruckspindel Stahl.Ausführung:Hebelteile verzinkt und chromatiert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Zylinder blank.
Hinweis:Bei den Ausführungen K0089.0075 und K0089.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.Zubehör:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Pneumatikzylinder:Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0089 Pneumatikspanner horizontal Form A 231 kB

Zeichnungen

Pneumatikspanner horizontal Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformLuftverbrauch
pro Doppelhub
Öffnungswinkel
Haltearm
Haltekraft
bei 6 bar F1
N
Haltekraft
bei 6 bar F2
N
Spannkraft
bei 6 bar F3
N
Spannkraft
bei 6 bar F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0089.0075A0,02 dm³70°100016008001400  96,31 €
K0089.0150A0,04 dm³85°1300190010001600  113,03 €
K0089.0250A0,09 dm³85°1600240012001800  159,27 €
K0089.0450A0,27 dm³85°3000580026005400  214,48 €
Bestellnummer
 
BauformAA1A2BB1B3CC1DHLL1MRBetriebsdruck
bar
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K0089.0075A16145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  96,31 €
K0089.0150A12,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  113,03 €
K0089.0250A19234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  159,27 €
K0089.0450A3228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  214,48 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33