Warengruppen
Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube
K1007

Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube
  • Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1007 Scharniere aus Kunststoffmit Buchse und Befestigungsschraube 151 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA1A2A3A4B1B2D1

D2D3D4HLTF1
(N)
F2
(N)
CADZub.PreisBestellen
K1007.05241515151524244830M5510M510,515718501350 5,40 €
K1007.06241515151524244830M6510M610,515718501350 5,40 €
K1007.06322020202032326440M6512M61320940001600 6,90 €
K1007.08322020202032326440M8512M81320940001600 6,90 €
K1007.0848323231,531,547,547,59560M8818M819201331001400 11,20 €
K1007.1048323231,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 11,20 €