DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Rund- und Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

*Aluminium Vierkantrohre 10X10 sind ausschließlich als Vollmaterial lieferbar.
Auf Anfrage
- kundenspezifischer Zuschnitt (L max. 5000 mm)
- Edelstahlrohre (L max. 3000 mm)

Andere Kunden kauften auch