DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Klemmwinkel Zinkdruckguss.

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.

Andere Kunden kauften auch