Warengruppen
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
K0489

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
  • Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen K0492 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen K0492
- Rund- und Vierkantrohre K0493
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFHLMPRSCADZub.PreisBestellen
K0489.181818302526,5254590452134M6x18  2,23 €
K0489.303030454041,540681366828,552,5M8x25  5,94 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33