Warengruppen
Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz
K1070_A

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz
  • Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz
  • Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz
  • Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz
  • Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid).
Spannstifte und Keil Edelstahl.
Druckstück POM.
Ausführung:Gehäuse verchromt.
Drehknopf schwarz, glaskugelverstärkt.
Hinweis:Schiebespanner für Langlöcher werden in eine Oberplatte mit einem 10 mm breiten Langloch gesteckt und danach mit der Unterplatte fixiert. Beim Einbau des Bauteils muss der Drehknopf in „OFF“ Position stehen. Die Schiebespanner werden für Präzisions Platten mit einer Stärke von 3 mm oder 6 mm verwendet. Für andere Stärken müssen Unterlegplatten K1071 verwendet werden.
Durch Betätigung des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner. Zwei Federnde Druckstücke heben den Schiebespanner in der Position "ON" an und dienen zum leichteren Verschieben.
Zubehör:Unterlegplatten K1071.Funktionsprinzip:Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden.

Betriebsart 1:
Die Schiebespanner sind verschiebbar.
Wenn der Schiebespanner mit einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einer fixierten Langlochplatte verschoben werden.

Betriebsart 2:
Die Schiebespanner sind fixiert.
Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich die Langlochplatte verschieben.

Zeichnungen

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

TT2Haltekraft
max.
N
Temperaturbeständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1070.31Drehknopf
schwarz
3350090 °C 33,12 €
K1070.61Drehknopf
schwarz
6650090 °C 33,12 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33