Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Druckspindeln
  • Druckspindeln
  • Druckspindeln
  • Druckspindeln
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff: Thermoplast.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Ausführung:Sterngriff, Druckstück schwarz.
Buchse verzinkt und blau chromatiert.
Gewindestift brüniert.
Hinweis:Das Druckstück wird lose mitgeliefert. Dieses kann durch einfaches Eindrücken mit der Gewindespindel verbunden werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0394 Druckspindeln 242 kB

Zeichnungen

Druckspindeln

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3LHH1H2H3CADZub.PreisBestellen
K0394.06053M615321453,820102,57,6 2,32 €
K0394.08064M818401864,625133,59 3,16 €
K0394.10070M1021502270,13217411 3,86 €
K0394.12086M12256326864021513 5,09 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33