Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwenkschrauben
  • Schwenkschrauben
  • Schwenkschrauben
  • Schwenkschrauben
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff: Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung:Sterngriff schwarz.
Buchse verzinkt und blau chromatiert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Hinweis:Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert.
Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0053 Schwenkschrauben 203 kB

Zeichnungen

Schwenkschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCADZub.PreisBestellen
K0053.06050M6614321220101,6221732447 5,11 €
K0053.06075M6614321220101,6221757697 5,50 €
K0053.08050M8818401624131,6302528429 5,56 €
K0053.08075M8818401624131,6302553679 5,99 €
K0053.10075M1010205020311723732496512 7,01 €
K0053.10100M1010205020311723732749012 7,59 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33