Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp
  • Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als "Einklebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 bewährt.
Technische Daten siehe K0404.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0655 Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp 448 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Inhalt (Stk.)
(LOCTITE-Kleber 638 und 648 im Lieferumfang nicht enthalten)
CADZub.PreisBestellen
K0405.01StahlM5x20 (20 stk.), M5x40 (20 stk.), M5x60 (10 stk.),
M6x20 (20 stk.), M6x40 (20 stk.), M6x60 (10 stk.),
M8x20 (10 stk.), M8x40 (10 stk.), M8x60 (6 stk.),
M10x20 (10 stk.), M10x40 (10 stk.), M10x60 (6 stk.),
M12x40 (6 stk.), M12x60 (6 stk.)
 82,92 €
K0405.02EdelstahlM5x20 (20 stk.), M5x40 (20 stk.), M5x60 (10 stk.),
M6x20 (20 stk.), M6x40 (20 stk.), M6x60 (10 stk.),
M8x20 (10 stk.), M8x40 (10 stk.), M8x60 (6 stk.),
M10x20 (10 stk.), M10x40 (10 stk.), M10x60 (6 stk.),
M12x40 (6 stk.), M12x60 (6 stk.)
 141,33 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33