Warengruppen
Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
K0565

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
  • Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Bohrung, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi

Zeichnungen

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0565.01228463,535 4,77 €
K0565.02319663,575 6,14 €
K0565.034312,8764,285 6,43 €
K0565.045725,387,63,3175 11,84 €
K0565.0566225,58,53,2210 12,27 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33