Warengruppen
Skalenringe nach Kundenzeichnung

Skalenringe nach Kundenzeichnung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Skalenringe nach Kundenzeichnung
  • Skalenringe nach Kundenzeichnung
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.192.Ausführung:mattverchromt, Teilstriche und Zahlen schwarz.Hinweis:Die oben beschriebene Ausführung hat sich im "Vermeiden von Ablesefehlern" bewährt. Der Kontrast der mattverchromten Oberfläche zu den schwarzen Teilstrichen und Zahlen, ist für das Auge gut erkennbar.
Selbstverständlich können aber auch andere Oberflächenbehandlungen ausgeführt und andere Werkstoffe verwendet werden.