Warengruppen
Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
K0757_MA

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
  • Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
  • Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0757_MA Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen 169 kB

Zeichnungen

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BefestigungsartEinbaulageNullpunktTeilungSkalierungLCADZub.PreisBestellen
K0757.000010X0250Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten250 10,23 €
K0757.000010X0500Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten500 14,14 €
K0757.000010X0750Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten750 21,82 €
K0757.000010X1000Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten1000 35,01 €
K0757.010010X0250Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks250 10,23 €
K0757.010010X0500Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks500 14,14 €
K0757.010010X0750Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks750 21,82 €
K0757.010010X1000Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks1000 35,01 €
K0757.100010X0250Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten250 11,57 €
K0757.100010X0500Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten500 16,22 €
K0757.100010X0750Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten750 24,51 €
K0757.100010X1000Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten1000 38,38 €
K0757.110010X0250Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks250 11,57 €
K0757.110010X0500Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks500 16,22 €
K0757.110010X0750Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks750 24,51 €
K0757.110010X1000Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks1000 38,38 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33