Warengruppen
Spannhebel flach mit Innenstern
K0177_IS

Spannhebel flach mit Innenstern

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhebel flach mit Innenstern
  • Spannhebel flach mit Innenstern
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0177_IS Spannhebel flach mit Innenstern 172 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGröße

SWDD1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
K0177.305Innenstern15,52582014228,57515 16,83 €
K0177.307Innenstern172582014228,57515 16,83 €
K0177.309Innenstern2933102517271010015 18,15 €
K0177.311Innenstern21133102517271010015 18,15 €
K0177.314Innenstern314411230203611,512815 21,29 €
K0177.319Innenstern319411230203611,512815 21,29 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33