Warengruppen
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
K0109

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0109 Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde 206 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H4A1Zähnezahl

LFilter
K0109.1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
K0109.1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
K0109.1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
K0109.2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
K0109.3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
K0109.4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

LFilter
K0109.1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
K0109.1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
K0109.1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
K0109.2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
K0109.3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
K0109.4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33