DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.
Hinweis
Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.

Andere Kunden kauften auch