Warengruppen
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
K0982

Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel:
Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Stahlteile:
Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Es wird die Farbkombination
graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.

Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt.

Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeXTDD1

HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0982.30813M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 8,25 €
K0982.31013M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 8,25 €