Warengruppen
Klemmhebel ECO mit Innengewinde
K0252

Klemmhebel ECO mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel ECO mit Innengewinde
  • Klemmhebel ECO mit Innengewinde
  • Klemmhebel ECO mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.

Bei Größe 1 und 2 Buchse aus Messing.
Bei Größe 3 Buchse aus Stahl.
Ausführung:Stahl blau chromatiert.Hinweis:Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie
Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0252 Klemmhebel ECO mit Innengewinde 269 kB

Zeichnungen

Klemmhebel ECO mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0252.10411M461012,614,121,7511,33229,147,9551312 1,68 €
K0252.10511M561012,614,121,7511,33229,147,9551312 1,68 €
K0252.20512M57,513,51719285,51441,93864,57417,512 1,98 €
K0252.20612M6913,51719285,51441,93864,57417,512 1,98 €
K0252.20812M8913,51719285,51441,93864,57417,512 1,98 €
K0252.30813M8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 2,45 €
K0252.31013M10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 2,45 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele
Klemmhebel ECO
Produktvideo Klemmhebel ECO
„Drücken statt Ziehen“ lautet die Devise des neuen Klemmhebels.

Im Grundzustand ist der Hebel verriegelt; das Umsetzen erfolgt nicht durch eine Zug-, sondern eine Drückbewegung.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33