Warengruppen
Klemmhebel 2K mit Innengewinde
K0125

Klemmhebel 2K mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel 2K mit Innengewinde
  • Klemmhebel 2K mit Innengewinde
  • Klemmhebel Kakadu in neuen Farben
  • Klemmhebel 2K mit Innengewinde
  • Klemmhebel 2K mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel:
Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0125 Klemmhebel 2K mit Innengewinde 302 kB

Zeichnungen

Klemmhebel 2K mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0125.104011M4910151624,54103033,540,148,110,116 3,29 €
K0125.105011M5910151624,54103033,540,148,110,116 3,29 €
K0125.106011M6910151624,54103033,540,148,110,116 3,29 €
K0125.206012M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 4,04 €
K0125.208012M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 4,04 €
K0125.308013M81416212237101751,656,180,291,220,722 4,65 €
K0125.310013M101416212237101751,656,180,291,220,722 4,65 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33